用于外部蓄能器的信号接口
技术规范 | |
|---|---|
输出电压 | 取决于外部DC 24 V电源 |
最大输出电流 | 50 mA |
输出电压 | 5 V |
最大输出电流 | 800 mA |
模拟量输入端X33:3数值范围 | 0 – 5 V |
信号触点X33:4 | 0 V:“断线” |
信号触点X33:5 | 0 V:“过压” |
连接触点X33 |
技术规范 | |
|---|---|
输出电压 | 取决于外部DC 24 V电源 |
最大输出电流 | 50 mA |
输出电压 | 5 V |
最大输出电流 | 800 mA |
模拟量输入端X33:3数值范围 | 0 – 5 V |
信号触点X33:4 | 0 V:“断线” |
信号触点X33:5 | 0 V:“过压” |
连接触点X33 |