Relaisausgang

Spezifikation

Belastbarkeit der Relaiskontakte

Umax = DC 30 V, Imax = DC 2 A, Pmax = 60 W

Anschlusskontakte X20

Steckverbinder

X20:2 – 3

gemeinsamer Relaiskontakt X20:2:DOR-C
Schließerkontakt X20:3:DOR-NO