Salida de relé

Especificación

Capacidad de carga de los contactos de relé

Umáx = 30 V CC, Imáx = 2 A CC, Pmáx = 60 W

Contactos de conexión X20

Conector enchufable

X20:2 – 3

Contacto común de relé X20:2:DOR-C
Contacto normalmente abierto X20:3:DOR-NO