Tamaño 1
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X1:L1 | L1 | Conexión de red, fase L1 (tamaño 1, 1A) |
X1:L2 | L2 | Conexión de red, fase L2 (tamaño 1, 1A) | |
X1:L3 | L3 | Conexión de red, fase L3 (tamaño 1, 1A) | |
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra (tamaño 1, 1A) | |
| X3:+R | +R | Conexión de la resistencia de frenado (tamaño 1) |
X3:-R | -R | Conexión de la resistencia de frenado (tamaño 1) | |
X3:n.c. | – | Reservado (tamaño 1) | |
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra (tamaño 1) | |
| X3:+R | +R | Conexión de la resistencia de frenado (tamaño 1A) |
X3:-R | -R | Conexión de la resistencia de frenado (tamaño 1A) | |
X3:Ri | Ri | Conexión de la resistencia de frenado interna (tamaño 1A) | |
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra (tamaño 1A) | |
| X4:+UZ | +UZ | Conexión de tensión del circuito intermedio +UZ |
X4:-UZ | -UZ | Conexión de tensión del circuito intermedio -UZ | |
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |