Baugröße 1

Klemme

Kontakt

Funktion

X1:L1

L1

Anschluss Netz, Phase L1 (Baugröße 1, 1A)

X1:L2

L2

Anschluss Netz, Phase L2 (Baugröße 1, 1A)

X1:L3

L3

Anschluss Netz, Phase L3 (Baugröße 1, 1A)

PE

Anschluss Schutzleiter (Baugröße 1, 1A)

X3:+R

+R

Anschluss Bremswiderstand (Baugröße 1)

X3:-R

-R

Anschluss Bremswiderstand (Baugröße 1)

X3:n.c.

reserviert (Baugröße 1)

PE

Anschluss Schutzleiter (Baugröße 1)

X3:+R

+R

Anschluss Bremswiderstand (Baugröße 1A)

X3:-R

-R

Anschluss Bremswiderstand (Baugröße 1A)

X3:Ri

Ri

Anschluss interner Bremswiderstand (Baugröße 1A)

PE

Anschluss Schutzleiter (Baugröße 1A)

X4:+UZ

+UZ

Anschluss Zwischenkreisspannung +UZ

X4:-UZ

-UZ

Anschluss Zwischenkreisspannung -UZ

PE

Anschluss Schutzleiter