Tamanho 1
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X1:L1 | L1 | Conexão de rede, fase L1 (tamanho 1, 1A) |
X1:L2 | L2 | Conexão de rede, fase L2 (tamanho 1, 1A) | |
X1:L3 | L3 | Conexão de rede, fase L3 (tamanho 1, 1A) | |
| PE | Conexão do terra de proteção (tamanho 1, 1A) | |
| X3:+R | +R | Conexão da resistência de frenagem (tamanho 1) |
X3:-R | -R | Conexão da resistência de frenagem (tamanho 1) | |
X3:n.c. | – | reservado (tamanho 1) | |
| PE | Conexão do terra de proteção (tamanho 1) | |
| X3:+R | +R | Conexão da resistência de frenagem (tamanho 1A) |
X3:-R | -R | Conexão da resistência de frenagem (tamanho 1A) | |
X3:Ri | Ri | Conexão da resistência de frenagem interna (tamanho 1A) | |
| PE | Conexão do terra de proteção (tamanho 1A) | |
| X4:+UZ | +UZ | Conexão da tensão do circuito intermediário +UZ |
X4:-UZ | -UZ | Conexão da tensão do circuito intermediário -UZ | |
| PE | Conexão terra de proteção | |