规格1

端子

触点

功能

X1:L1

L1

电源连接,相位L1(规格1,1A)

X1:L2

L2

电源连接,相位L2(规格1,1A)

X1:L3

L3

电源连接,相位L3(规格1,1A)

PI

地线连接(规格1,1A)

X3:+R

+R

制动电阻连接(规格1)

X3:-R

-R

制动电阻连接(规格1)

X3:n.c.

预留(规格1)

PI

地线连接(规格1)

X3:+R

+R

制动电阻连接(规格1A)

X3:-R

-R

制动电阻连接(规格1A)

X3:Ri

Ri

内部制动电阻连接(规格1A)

PI

地线连接(规格1A)

X4:+UZ

+U直流侧

直流侧电压+U直流侧连接

X4:-UZ

-U直流侧

直流侧电压-U直流侧连接

PI

地线连接