Uso de controles
Los módulos de software MOVIKIT® del ámbito Power and Energy Solutions soportan los controles MOVI-C® CONTROLLER UHX25A, UHX45A, UHX65A y UHX86A.
Las unidades de Power and Energy Solutions pueden funcionar siempre también sin control y, por tanto, sin módulos de software MOVIKIT®.
En los casos en los que se integra un acumulador de energía externo en la aplicación, el uso de los módulos MOVIKIT® PowerMode o EnergyMode es necesario para garantizar la seguridad del sistema. En ese caso, no existe la posibilidad de control con un PLC externo a través de EtherCAT®/CiA402.