控制器的使用

电力与能源解决方案系列中的MOVIKIT®软件模块支持控制器MOVI-C® CONTROLLER UHX25A、UHX45A、UHX65A和UHX86A。

原则上,电力与能源解决方案系列的设备也可在无控制器或无MOVIKIT®软件模块的情况下运行。

如果将外部蓄能器集成到应用中,则必须使用MOVIKIT®软件模块“PowerMode”或“EnergyMode”,以确保系统安全。在这种情况下,就不能利用外部PLC通过EtherCAT®/CiA402进行控制。