在进行项目设计时,将确定是否需要使用直流侧扼流圈。下表显示了在哪些情况下需要使用直流侧扼流圈:
蓄能器
MDC92A../MDC90A-0120..用在直流侧?
需要使用直流侧扼流圈?
LS Materials
是
否
MOVI-DPS®
对于需要直流侧扼流圈的情况,有两种不同电流等级的扼流圈可用。
直流侧扼流圈
部件号
ZD75-0006
18000282
ZD135-0006
18000274
SEW-EURODRIVE的ESS储能系统中已包含所需的直流侧扼流圈。