Reactancia de circuito intermedio
En el marco de la planificación de proyecto se determina si se requiere una reactancia de circuito intermedio. La siguiente tabla muestra en qué casos se requiere la reactancia de circuito intermedio:
Acumulador de energía | ¿MDC92A../MDC90A-0120.. en el circuito intermedio? | ¿Se requiere una reactancia de circuito intermedio? |
|---|---|---|
LS Materials | Sí | No |
LS Materials | No | Sí |
MOVI-DPS® | Sí | No |
MOVI-DPS® | No | No |
Para el caso de que se necesite una reactancia de circuito intermedio, se dispone de 2 reactancias con distintas clases de corriente:
Reactancia de circuito intermedio | Ref. de pieza |
|---|---|
ZD75-0006 | 18000282 |
ZD135-0006 | 18000274 |
En los sistemas acumuladores de energía ESS de SEW‑EURODRIVE, la reactancia de circuito intermedio necesaria viene incluida.