Descarga del acumulador de energía
Por motivos de seguridad, los acumuladores de energía se deben descargar antes de proceder a realizar trabajos de servicio. Por esta razón, SEW‑EURODRIVE recomienda prever una unidad de descarga adecuada para las aplicaciones con acumuladores de energía. Seleccione de la tabla la unidad de descarga adecuada para su aplicación.
Acumulador de energía | Unidad de descarga | Ref. de pieza |
|---|---|---|
Módulos condensadores MDC90A.. y módulos acumuladores de energía MDC92A.. | Unidad de descarga MOVI-DPS® tamaño 1 | 13574949 |
Condensadores de doble capa | Unidad de descarga EKD-003 | 28265610 |
Para la conexión de una unidad de descarga, se necesita un conector hembra de descarga. En los sistemas acumuladores de energía que SEW‑EURODRIVE ofrece como sistema completo, totalmente montado en un armario de conexiones, se incluye una conexión para una unidad de descarga en el estado de entrega.
Si se utilizan condensadores de doble capa, siempre hay que prever una conexión para una unidad de descarga cuando se configure un sistema acumulador de energía a partir de componentes individuales. En este caso, se necesitan los componentes que figuran en la tabla. Si se utiliza un módulo condensador MDC90A.. y un módulo acumulador de energía MDC92A.., puede prever una conexión de descarga opcional.
Accesorios necesarios | Ref. de pieza |
|---|---|
Cable a prueba de cortocircuitos y fallos a tierra (NSGAFÖU), desde la unidad de acumulación hasta la protección eléctrica | - |
Carcasa inclusive tapa con junta | 09200030306 (Harting) |
Hembrilla | 09120023152 (Harting) |
3 contactos crimpados | 09320006208 (Harting) |
3 conductores con sección de 2.5 mm² en longitudes específicas del cliente para el cable positivo, el cable negativo y el PE, desde el fusible hasta el contacto hembra de descarga | - |
Conector de cortocircuito | 28149874 |
Proteja siempre la posibilidad de conexión de la unidad de descarga con un fusible de corriente continua. Para ello puede utilizar un interruptor automático con característica C o un fusible de rango completo de la clase de funcionamiento gR.
Observe en ambos casos la siguiente especificación:
- Tensión nominal mínima: 880 V CC
- Corriente nominal máxima: 16 A
- Capacidad de desconexión 10 kA como mínimo
Prevea otra posibilidad de fijación mecánica en el armario de conexiones para el conector hembra de la conexión de descarga.