Descarregamento do acumulador de energia
Por razões de segurança, os acumuladores de energia devem ser descarregados antes dos trabalhos de manutenção. Por esta razão, a SEW‑EURODRIVE recomenda fornecer uma unidade de descarga adequada para aplicações com acumulador de energia. Selecionar na tabela a unidade de descarga adequada para sua aplicação.
Acumulador de energia | Unidade de descarga | Código |
|---|---|---|
Módulos capacitores MDC90A.. e módulos de energia MDC92A.. | Unidade de descarga MOVI-DPS® tamanho 1 | 13574949 |
Capacitores de camada dupla | Unidade de descarga EKD-003 | 28265610 |
Para conexão de uma unidade de descarga, é necessário um conector de descarga. Os sistemas de armazenagem de energia que a SEW‑EURODRIVE oferece totalmente montados em um painel elétrico como sistema completo, uma conexão para uma unidade de descarga está incluída no estado de fornecimento.
Se forem usadoscapacitores de camada dupla, sempre fornecer uma conexão para uma unidade de descarga ao instalar um sistema de armazenagem de energia a partir de componentes individuais. Nesse caso, serão necessários os componentes listados na tabela. Ao usar um módulo capacitor MDC90A.. e um módulo de energia MDC92A.., fornecer uma conexão de descarga opcional.
Acessórios necessários | Código |
|---|---|
Condutor à prova de curto-circuito e falha à terra (NSGAFÖU); da unidade armazenadora para a fusão | - |
Carcaça incluindo tampa com retentor | 09200030306 (Harting) |
Tomada de bucha | 09120023152 (Harting) |
3 peças de contatos de crimpar | 09320006208 (Harting) |
3 peças de condutores com seção transversal de 2.5 mm² em um comprimento específico do cliente para condutor positivo, condutor negativo e PE, do fusível ao conector de descarga | - |
Conector de curto-circuito | 28149874 |
Sempre proteger a opção de conexão para a unidade de descarga com um fusível de tensão contínua. É possível usar um disjuntor com característica C ou um fusível de gama completa da classe operacional gR para isso.
Em ambos os casos, observar a seguinte especificação:
- Tensão nominal mínima: 880 VCC
- Corrente nominal máxima: 16 A
- Capacidade de desligamento de pelo menos 10 kA
Fornecer outra opção para fixação mecânica no painel elétrico para a tomada de conexão de descarga.