Uso de controles
Os módulos de software MOVIKIT® da área Power and Energy Solutions suportam os controles MOVI-C® CONTROLLER UHX25A, UHX45A, UHX65A e UHX86A.
As unidades da Power and Energy Solutions também podem ser operadas sem controle e, portanto, sem módulos de software MOVIKIT®.
Nos casos em que um acumulador de energia externo estiver integrado à aplicação, um módulo de software MOVIKIT® PowerMode ou EnergyMode deve ser usado para garantir a segurança do sistema. Nesse caso não há possibilidade de controle com CLP externo via EtherCAT®/CiA402.