Datos técnicos
Reactancia de red | Unidad | ND0300-503 | ND0420-503 | ND0910-503 | ND0950-503 | ND1400-503 | ND1800-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17983800 | 17983819 | 17987520 | 17997232 | 17992214 | 17987539 |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 230 – 500 CA | |||||
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
Corriente nominal IN | A | 30 | 42 | 91 | 95 | 140 | 180 |
Inductancia nominal | mH | 0.1 | 0.045 | 0.035 | 0.24 | 0.2 | 0.018 |
Pérdida nominal de potencia | W | 11 | 13 | 53 | 145 | 185 | 116 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | -10 – 45 | |||||
Contacto de conexión | – | Borna roscada | |||||
Sección | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | 16 - 50 | 10 – 70 | 10 – 70 | 16 - 120 |
Par de apriete | Nm | 1.2 – 2 | 2.5 | 3.5 - 6 | 6 – 12 | 6 – 12 | 12 - 20 |
Contacto de conexión PE | – | Tornillo M5 | Perno M8 | Perno M10 | |||
Par de apriete PE | Nm | 3 | 12 | 6 – 12 | 6 – 12 | 20 | |
Índice de protección según EN 60529 | – | IPXXB | IPXXA | ||||
Masa | kg | 1.95 | 1.82 | 4.4 | 25 | 35.4 | 10 |