技术数据

电源扼流圈

单位

ND0300-503

ND0420-503

ND0910-503

ND0950-503

ND1400-503

ND1800-503

部件号

17983800

17983819

17987520

17997232

17992214

17987539

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 230 – 500

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

额定电流I额定

A

30

42

91

95

140

180

额定电感

mH

0.1

0.045

0.035

0.24

0.2

0.018

额定功率损耗

W

11

13

53

145

185

116

环境温度ϑ环境

°C

-10 –  45
环境温度> 45 °C时的降额:温度每升高1K,I额定降低3 %,直至最高温度60 °C

连接触点
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

螺钉型接线端子

截面
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

16 - 50

10 – 70

10 – 70

16 - 120

拧紧扭矩
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

1.2 – 2

2.5

3.5 - 6

6 – 12

6 – 12

12 - 20

PE连接触点

螺栓M5

M8销轴

M10销轴

PE拧紧扭矩

Nm

3

12

6 – 12

6 – 12

20

防护等级,符合EN 60529标准

IPXXB

IPXXA

质量

kg

1.95

1.82

4.4

25

35.4

10