Dados técnicos
Bobina de rede | Unidade | ND0300-503 | ND0420-503 | ND0910-503 | ND0950-503 | ND1400-503 | ND1800-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 17983800 | 17983819 | 17987520 | 17997232 | 17992214 | 17987539 |
Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede | V | 3 × CA 230 – 500 | |||||
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
Corrente nominal IN | A | 30 | 42 | 91 | 95 | 140 | 180 |
Indutância nominal | mH | 0.1 | 0.045 | 0.035 | 0.24 | 0.2 | 0.018 |
Potência nominal dissipada | W | 11 | 13 | 53 | 145 | 185 | 116 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | -10 – 45 | |||||
Contato da conexão | – | Terminal com parafuso | |||||
Seção transversal | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | 16 - 50 | 10 – 70 | 10 – 70 | 16 - 120 |
Torque de aperto | Nm | 1.2 – 2 | 2.5 | 3.5 - 6 | 6 – 12 | 6 – 12 | 12 - 20 |
Contato da conexão PE | – | Parafuso M5 | Pino M8 | Pino M10 | |||
Torque de aperto PE | Nm | 3 | 12 | 6 – 12 | 6 – 12 | 20 | |
Grau de proteção conforme a EN 60529 | – | IPXXB | IPXXA | ||||
Peso | kg | 1.95 | 1.82 | 4.4 | 25 | 35.4 | 10 |