Technische Daten
Netzdrossel | Einheit | ND0300-503 | ND0420-503 | ND0910-503 | ND0950-503 | ND1400-503 | ND1800-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17983800 | 17983819 | 17987520 | 17997232 | 17992214 | 17987539 |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 230 – 500 | |||||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
Nennstrom IN | A | 30 | 42 | 91 | 95 | 140 | 180 |
Nenninduktivität | mH | 0.1 | 0.045 | 0.035 | 0.24 | 0.2 | 0.018 |
Nennverlustleistung | W | 11 | 13 | 53 | 145 | 185 | 116 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -10 – 45 | |||||
Anschlusskontakt | – | Schraubklemme | |||||
Querschnitt | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | 16 - 50 | 10 – 70 | 10 – 70 | 16 - 120 |
Anziehdrehmoment | Nm | 1.2 – 2 | 2.5 | 3.5 - 6 | 6 – 12 | 6 – 12 | 12 - 20 |
Anschlusskontakt PE | – | Schraube M5 | Bolzen M8 | Bolzen M10 | |||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 3 | 12 | 6 – 12 | 6 – 12 | 20 | |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IPXXB | IPXXA | ||||
Masse | kg | 1.95 | 1.82 | 4.4 | 25 | 35.4 | 10 |