Descripción
Las reactancias de red ND.. reducen las alteraciones de la red causadas por las corrientes con armónicos. Además, las reactancias de red mejoran la protección contra sobretensiones. Las reactancias de red son técnicamente necesarias para los módulos de alimentación regenerativos y deben utilizarse. En los módulos de alimentación MDP90A.. su uso es opcional. En los módulos de alimentación MDP92A.., su empleo no ofrece ningún valor añadido.