Montar una tarjeta
AVISO

Las tarjetas se pueden montar sólo en módulos de eje compatibles con la opción.
Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad del capítulo Instalación eléctrica.
La información de en qué ubicación para tarjetas se puede montar qué tarjeta la encontrará en el capítulo Ranuras para tarjetas.
El procedimiento muestra un ejemplo del montaje de una tarjeta multiencoder CES11A.
- Desconecte la tensión del variador. Desconecte la alimentación de 24 V CC y la tensión de red.
- Tome las medidas necesarias de descarga electrostática antes de empezar con el trabajo. Medidas adecuadas para la conexión equipotencial son, p. ej., el uso de una muñequera conductora o llevar calzado conductivo.
- Retire la caperuza [1] del lado delantero del variador.
- Retire la tapa de plástico [1] de la ubicación para tarjetas.
- Tome la tarjeta [1] y colóquela en la ranura ejerciendo una leve presión.
- Atornille la tarjeta con el par de apriete especificado.
- Vuelva a montar la caperuza del lado delantero del variador.


AVISO

Sujete la tarjeta solo por el borde de la placa de circuito impreso.