Instalar placa

INFORMAÇÃO

As placas só podem ser instaladas em módulos de eixo compatíveis com opcionais.

Observar as indicações de segurança no capítulo Instalação elétrica.

A informação em qual slot para cartão que o cartão pode ser instalado é encontrada no capítulo Slots do cartão.

O procedimento mostra como exemplo a instalação de uma placa de múltiplo encoder CES11A.

  1. Desligar o conversor da rede de alimentação. Desligar a tensão de 24 VCC e a tensão de entrada.
  2. Tomar as medidas adequadas para evitar a descarga eletrostática antes de começar o trabalho. As medidas adequadas para a compensação de potencial incluem, por exemplo, o uso de pulseiras antiestáticas ou sapatos condutivos.
  3. Remover a tampa de proteção [1] no lado frontal do conversor.
  4. Remover a tampa plástica [1] no slot para placa.
  5. INFORMAÇÃO

    Só tocar na placa pelas bordas.
  6. Pegar na placa [1] e inseri-la com uma ligeira pressão no slot.
  7. Aparafusar bem a placa com o torque de aperto especificado.
  8. Montar novamente a tampa de proteção no lado frontal do conversor.