安装卡

提示

卡只能安装在支持选件的轴模块中。

遵守章节电气安装中的安全提示。

有关卡槽和卡的分配信息,请参见插卡槽一章。

操作步骤以安装多编码器卡CES11A为例。

  1. 将变频器切换到零电压状态。关闭DC 24 V和电源电压。
  2. 开始作业前,请采取合适的措施进行静电释放。适用于等电位连接的措施,如使用导电板或穿导电鞋。
  3. 请取下变频器前面的盖罩 [1]。
  4. 拆下卡槽上的塑料盖 [1]。
  5. 提示

    只可触碰卡的边缘。
  6. 拿起卡 [1] 并稍稍用力将卡插入插槽中。
  7. 使用规定的拧紧扭矩拧紧卡。
  8. 重新装上变频器正面的盖罩。