Anschluss eines sicheren Bremsmoduls an den Zwischenkreis

GEFAHR

Es können Spannungen bis zu 970 V auftreten.
Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.
Zur Vermeidung von Stromschlägen:
- Nach dem Trennen von der Energieversorgung warten Sie mindestens 10 Minuten und stellen Sie Spannungsfreiheit her, bevor Sie mit den Arbeiten an den Leistungsanschlüssen beginnen.
- Nach Abschluss der Arbeiten setzen Sie den Achsverbund nur mit geschlossenen Abdeckhauben in Betrieb, da das Gerät bei abgenommener Abdeckhaube nur die Schutzart IP00 hat.
Das sichere Bremsmodul SBM wird direkt aus dem Zwischenkreis versorgt. Für den Anschluss eines sicheren Bremsmoduls an den Zwischenkreis ist ein Winkelschienen-Set in 2 unterschiedlichen Größen vorgesehen.
Die Winkelschienen werden im letzten Achsmodul auf der rechten Seite oder im Versorgungsmodul auf der linken Seite auf die Zwischenkreisschienen geschraubt. Eine M4-Schraube dient zur Befestigung eines Ringkabelschuhs. Verwenden Sie geeignete Kabelschuhe für Schrauben M4.
Im Falle eines 2-zeiligen Aufbaus mit Kondensatormodul MDC90A-0001-.. oder MDC90A-0002-.. kann der Anschluss der sicheren Bremsmodule direkt am Kondensatormodul an der Klemme X4 erfolgen. In diesem Fall sind keine Winkelschienen erforderlich.
| Kabelausführung nach links | Kabelausführung nach rechts |
|---|---|---|
Breite Schiene (20 mm) Winkelschienenset groß 28249682 |
|
|
Schmale Schiene (14 mm) Winkelschienenset klein 28249674 |
|
|
An den Winkelschienen darf ausschließlich das sichere Bremsmodule SBM angeschlossen werden.
Weitere Informationen zur elektrischen Installation des sicheren Bremsmoduls SBM finden Sie in der zugehörigen Betriebsanleitung.