在直流侧连接一个安全制动模块

危险

可能产生高达970 V的电压。
电击可导致人员死亡或重伤。
采取下列措施,以避免电击:
  • 切断电源后,请等待至少10分钟,并确保在没有电压的情况下再开始在电源连接上进行作业。
  • 维护作业完毕后,必须在盖罩关闭后才能启动轴组,因为设备卸去盖罩后的防护等级为IP00。

安全制动模块SBM将直接由直流侧供电。将安全制动模块连接到直流侧上时,有2种不同尺寸的角轨套装可供使用。

将角轨旋入右侧最后的轴模块中或直流侧导轨左侧的供电模块中。M4螺栓用于固定环形电缆线鼻。使用适合于M4螺栓的电缆接线头。

对于带有电容模块MDC90A-0001-..或MDC90A-0002-..的双行构造,安全制动模块可以在端子X4处直接连接到电容模块上。在这种情况下,不需要使用角轨。

 

电缆规格:朝左

电缆规格:朝右

宽型导轨

(20 mm)

大号角轨套件

28249682

窄型导轨

(14 mm)

小号角轨套件

28249674

只有安全制动模块SBM可以连接到角轨上。

关于安全制动模块SBM的电气安装的详细信息,参见对应的操作手册。