Consoles CBG..
Terminal opérateur | CBG11A | CBG21A | CBG22A |
|---|---|---|---|
Référence | 28232646 | 28238133 | 28277554 |
Interfaces | Sub-D, 9 pôles, femelle (interface CAN) | ||
USB 2.0 Mini-B, femelle (raccordement au PC) | |||
Température d'utilisation | 0 °C à 60 °C | ||
Indice de protection | IP40 selon EN 60529 | ||
Dimensions H × l × P | 100 × 45 × 20 mm | 110 × 65 × 20 mm | |
Taille de l'écran H× l | 23 × 28.5 mm | 37 × 49 mm | |
Diagonale de l'écran | 1.5" (38 mm) | 2.4" (61 mm) | |
Résolution de l'écran H× l | 64 × 78 pixels | 240 × 320 pixels | |