Painéis de operação CBG..

Painel de operação

CBG11A

CBG21A

CBG22A

Código

28232646

28238133

28277554

Interfaces

D-Sub, 9 polos, fêmea (interface CAN)

USB 2.0 Mini B, fêmea (conexão ao PC)

Temperatura de operação

0 °C até 60 °C

Grau de proteção

IP40 conforme EN 60529

Dimensões A x L x P

100 × 45 × 20 mm

110 × 65 × 20 mm

Tamanho da tela A × L

23 × 28.5 mm

37 × 49 mm

Diagonal da tela

1.5" (38 mm)

2.4" (61 mm)

Resolução da tela A × L

64 × 78 pixels

240 × 320 pixels