操作面板CBG..

操作面板

CBG11A

CBG21A

CBG22A

部件号

28232646

28238133

28277554

接口

D型插头,9针,母头(CAN接口)

USB-2.0-Mini-B,母头(连接至PC)

使用温度

0 °C至60°C

防护等级

IP40,符合EN 60529

尺寸:高 x 宽 x 深

100 × 45 × 20 mm

110 × 65 × 20 mm

屏幕尺寸:高 x 宽

23 × 28.5 mm

37 × 49 mm

屏幕尺寸

1.5" (38 mm)

2.4" (61 mm)

屏幕分辨率:高 x 宽

64 x 78像素

240 x 320像素