Pulsação e monitoração de circuitos externos
Informações sobre parametrização e princípio de operação podem ser encontradas no capítulo "Colocação em operação".
Se o diagnóstico de linha for usado para a entrada digital segura F-DI00, ambos os bornes de entrada (F-DI00_A e F-DI00_B) serão atribuídos à alimentação do sensor F‑SS0.
O diagnóstico de linha só pode ser ativado para ambos os bornes de entrada juntos.
Se o diagnóstico de linha não for utilizado (por ex., em sensores com saída OSSD), os sensores poderão ser alimentados a partir de F-SS0 ou de outra tensão de +24 V que tenha a mesma referência de aterramento que o opcional de segurança.