Entrada digital segura (F-DI00)
As entradas digitais DI01 e DI02 podem ser interconectadas para uso como uma entrada digital segura F-DI00. A entrada digital DI01 corresponde à entrada F‑DI00_A e a entrada digital DI02 corresponde à entrada digital segura F‑DI00_B. No interior do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A, o processamento do sinal da entrada digital segura é de dois canais. Assim, a entrada digital segura é adequada para aplicações até SIL 2 conforme EN 61508 e nível de desempenho "d" de acordo com EN ISO 13849-1. Os seguintes sensores devem ser conectados externamente assim como sua instalação de cabos devem cumprir as respectivas classes de segurança necessárias.
- Sensores que ativam ou bloqueiam a alimentação do sensor F-SS0 com pulsação ativa na entrada digital segura F-DI00. O comportamento do tempo da pulsação não deve ser influenciada pelo sensor.
- A alimentação do sensor F-SS0 só pode ser usada para a entrada digital segura do mesmo opcional de segurança.
- Sensores eletrônicos ou unidades de avaliação que geram, de forma independente, pulsos de teste (pulsos de ativação ou desativação) nos sinais de entrada cuja duração é < 1 ms.
- Quaisquer fontes de sinal que gere um sinal de entrada CC no contexto da especificação da F-DI00.
Observar os esquemas de ligação no capítulo "Instalação elétrica" > "Exemplos de conexão para entrada digital segura (F-DI00)". Dependendo do tipo de sensor, as possíveis versões de conexão são limitadas. Observar também o capítulo Requisitos dos sensores externos bem como as instruções gerais de instalação.
A possível oscilação de contato e falhas podem ser filtradas através de um filtro de entrada parametrizável. Os processos de oscilação e as falhas menores que o tempo de filtragem ajustado são removidos do sinal.
As entradas que não forem utilizadas não precisam ser conectadas. Uma entrada aberta sempre é interpretada como sinal "0". O estado seguro da entrada digital segura é a saída de "lógica 0" no valor de processo associado.
O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A avalia a entrada digital segura da seguinte forma.
Tipo de conexão de dois canais equivalentes (contato normalmente fechado/contato normalmente fechado):
Nível de lógica do borne de entrada F‑DI00_A | Nível de lógica do borne de entrada F‑DI00_B | Valor de processo F‑DI00 |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
Tipo de conexão dois canais antivalentes (contato normalmente fechado/contato normalmente aberto):
Nível de lógica do borne de entrada F‑DI00_A | Nível de lógica do borne de entrada F‑DI00_B | Valor de processo F‑DI00 |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |