Entrada binaria segura (F-DI00)

Las entradas binarias DI01 y DI02 pueden conectarse entre sí para utilizarlas como entrada binaria segura F-DI00. La entrada binaria DI01 corresponde a la entrada F‑DI00_A y la entrada binaria DI02 corresponde a la entrada binaria segura F‑DI00_B. El procesamiento de señales de la salida binaria segura se lleva a cabo en 2 canales dentro de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A. Por tanto, la entrada binaria segura es adecuada para aplicaciones hasta SIL 2 conforme a EN 61508 y Performance Level d conforme a EN ISO 13849-1. Los siguientes sensores externos y su cableado deben corresponder a la clase de seguridad requerida en cada caso.

  • Sensores que conmutan o desactivan la alimentación de sensor F-SS0 con pulso activado en una salida binaria segura F-DI00. El comportamiento temporal del funcionamiento por pulsos no debe estar influido por el sensor.
  • La alimentación del sensor F-SS0 solo debe utilizarse para la entrada binaria segura de la misma opción de seguridad.
  • Sensores electrónicos o aparatos de evaluación que generan de forma independiente impulsos de prueba (impulsos de conexión y desconexión) en las señales de entrada, cuya duración es < 1 ms.
  • Cualquier fuente de señal que genere una señal de entrada de CC según las especificaciones de F-DI00.

Tenga en cuenta para ello los esquemas de conexión del capítulo "Instalación eléctrica" > "Ejemplos de conexión de entrada binaria segura (F-DI..)". Según el tipo de sensor se limitan las variantes de conexión posibles. Tenga en cuenta también el capítulo Requisitos para sensores externos, así como las normativas de instalación generales.

Los posibles rebotes de contactos y averías pueden filtrarse a través de un filtro de entrada parametrizable. Los procesos de rebote y averías que son más cortos que el tiempo de filtrado establecido son eliminados de la señal.

Las entradas que no se usan no deberán conectarse. Una entrada abierta se evalúa siempre como señal "0". El estado de seguridad de la entrada binaria segura es la salida de "0 lógico" en el valor de proceso correspondiente.

La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A evalúa la entrada binaria segura del siguiente modo.

Tipo de conexión de 2 canales equivalente (contacto normalmente cerrado/contacto normalmente cerrado):

Nivel lógico de borna de entrada F-DI00_A

Nivel lógico de borna de entrada F-DI00_B

Valor de proceso F‑DI00

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Tipo de conexión de 2 canales antivalente (contacto normalmente cerrado/contacto normalmente abierto):

Nivel lógico de borna de entrada F-DI00_A

Nivel lógico de borna de entrada F-DI00_B

Valor de proceso F‑DI00

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0