Sicherer Digitaleingang (F-DI00)

Die Digitaleingänge DI01 und DI02 können für die Verwendung als sicherer Digitaleingang F-DI00 zusammengeschaltet werden. Der Digitaleingang DI01 entspricht dem Eingang F‑DI00_A und der Digitaleingang DI02 entspricht dem sicheren Digitaleingang F‑DI00_B. Innerhalb der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A erfolgt die Signalverarbeitung des sicheren Digitaleingangs zweikanalig. Der sichere Digitaleingang ist damit für Anwendungen bis SIL 2 gemäß EN 61508 und Performance Level d gemäß EN ISO 13849-1 geeignet. Die folgenden extern anzuschließenden Sensoren und deren Verdrahtung müssen der jeweils erforderlichen Sicherheitsklasse entsprechen.

  • Sensoren, die die Sensorversorgung F-SS0 mit aktiver Taktung auf den sicheren Digitaleingang F-DI00 durchschalten oder sperren. Das Zeitverhalten der Taktung darf vom Sensor nicht beeinflusst werden.
  • Die Sensorversorgung F-SS0 darf nur für den sicheren Digitaleingang der selben Sicherheitsoption verwendet werden.
  • Elektronische Sensoren oder Auswertegeräte, die eigenständig Testimpulse (Ein- oder Abschaltimpulse) auf den Eingangssignalen erzeugen, deren Dauer < 1 ms ist.
  • Beliebige Signalquellen, die ein DC-Eingangssignal im Rahmen der Spezifikation des F-DI00 erzeugen.

Beachten Sie dazu die Anschlussbilder im Kapitel "Elektrische Installation" > "Anschlussbeispiele sicherer Digitaleingang (F-DI00). Je nach Sensorart sind die möglichen Anschlussvarianten eingeschränkt. Beachten Sie zusätzlich die Kapitel Anforderungen an externe Sensoren sowie die allgemeinen Installationsvorschriften.

Ein mögliches Kontaktprellen und Störungen können über einen parametrierbaren Eingangsfilter herausgefiltert werden. Prellvorgänge und Störungen, die kürzer als die eingestellte Filterzeit sind, werden aus dem Signal entfernt.

Nicht benutzte Eingänge müssen nicht beschaltet werden. Ein offener Eingang wird immer als "0"-Signal ausgewertet. Der sichere Zustand des sicheren Digitaleingangs ist die Ausgabe von "logisch 0" auf dem dazugehörigen Prozesswert.

Die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A wertet den sicheren Digitaleingang folgendermaßen aus.

Schaltungsart zweikanalig äquivalent (Öffner/Öffner):

Logikpegel Eingangsklemme F‑DI00_A

Logikpegel Eingangsklemme F‑DI00_B

Prozesswert F‑DI00

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Schaltungsart zweikanalig antivalent (Öffner/Schließer):

Logikpegel Eingangsklemme F‑DI00_A

Logikpegel Eingangsklemme F‑DI00_B

Prozesswert F‑DI00

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0