Diskrepanzzeitüberwachung
Die Sicherheitsoption führt für Eingangspaare in der Schaltungsart zweikanalig äquivalent und zweikanalig antivalent eine Diskrepanzzeitüberwachung durch. Die Diskrepanzzeitüberwachung prüft, ob die beiden Eingangssignale fehlerfreie Pegel liefern, die zum Schaltzustand des Sensors passen. Eine Abweichung wird für die parametrierte Diskrepanzzeit toleriert. Wenn die Abweichung vom erwarteten Signalzustand die Diskrepanzzeit überschreitet, tritt ein Eingangsfehler auf.
Die Sicherheitsoption führt für das Eingangspaar in der Schaltungsart zweikanalig äquivalent und zweikanalig antivalent eine Schaltertestfunktion durch, um nach einem erkannten Diskrepanzfehler den angeschlossenen Schalter auf korrektes Schaltverhalten zu prüfen. Die Schaltertestfunktion kann für das Eingangspaar über einen Parameter aktiviert und deaktiviert werden. Die Schaltertestfunktion setzt voraus, dass die Schaltkontakte nach dem Auftreten des Diskrepanzfehlers in den geöffneten/betätigten Zustand gebracht werden, sodass die beiden Eingangssignale den geforderten Zustand für den Schaltertest einnehmen:
- Schaltungsart zweikanalig äquivalent
- F-DI00_A = logisch "0"
- F-DI00_B = logisch "0"
- Schaltungsart zweikanalig antivalent
- F-DI00_A = logisch "0"
- F-DI00_B = logisch "1"
Nur in diesem Fall kann der Diskrepanzfehler quittiert werden, ansonsten ist keine Quittierung möglich und der Eingang bleibt im Diskrepanzfehler stehen.