Bloqueo
La entrada binaria segura dispone de una función de bloqueo. Esta se puede activar con la herramienta de parametrización "Assist CS.." mediante un parámetro. El bloqueo impide que una función parcial de seguridad activada a través de la entrada binaria segura se desactive sin intervención del usuario, cambiando las señales de entrada del estado "0" al estado "1". El bloqueo ajusta el valor de proceso de la entrada binaria segura a "0" lógico hasta que se realiza la confirmación.
El desbloqueo puede efectuarse del siguiente modo:
- A través del bit "Confirmación F-DI" en los datos de salida de proceso seguros.
Cada vez que se conecta la opción de seguridad, la entrada binaria segura con parametrización activa permanece en "0" lógico hasta que se realiza una confirmación.
Si una de las siguientes funciones está asignada a la entrada binaria segura, no se puede activar la función de bloqueo F-DI:
- Confirmación de fallo
- Muting