Bloqueio

Uma função de bloqueio está disponível para a entrada digital segura. Esta pode ser ativada com a ferramenta de parametrização "Assist CS.." por meio de um parâmetro. O bloqueio impede que uma subfunção de segurança ativada através da entrada digital segura seja desativada através da troca dos sinais de entrada do estado "0" para o estado "1" sem intervenção do usuário. O bloqueio define o valor de processo da entrada digital segura para a lógica "0" até que seja confirmada.

O desbloqueio pode ser feito da seguinte maneira:

  • Através do bit "Confirmação F-DI" nos dados de saída do processo seguro.

Cada vez que o opcional de segurança é ligado, a entrada digital segura com parametrização ativa permanece na posição lógica "0" até que uma confirmação seja efetuada.

Se uma das seguintes funções for atribuída à entrada digital segura, a função de bloqueio de um F-DI não deve ser ativada:

  • Confirmação de irregularidade
  • Modo silencioso