锁定

安全数字量输入端具有锁定功能。可以利用参数设定工具“Assist CS..”通过参数激活该功能。锁定可防止通过安全数字量输入端激活的安全子功能在没有用户干预的情况下,由于输入信号从状态“0”切换到状态“1”而禁用。锁定可将安全数字量输入端的过程值设置为逻辑“0”,直到进行确认。

可按以下方式进行解锁:

  • 通过安全过程输出数据中的“确认F-DI”位。

每次接通安全选件后,经过有效参数设定的安全数字量输入端保持逻辑“0”,直到进行确认。

如果下列功能之一已分配给安全数字量输入端,则不得激活F-DI的锁定功能:

  • 确认故障
  • 暂时失效