Impulsos y detección de cortocircuitos
Información sobre la parametrización y principios de funcionamiento disponible en el capítulo "Puesta en marcha".
Si se utiliza el diagnóstico de línea para la entrada binaria segura F-DI00, ambas bornas de entrada (F-DI00_A y F-DI00_B) se asignan a la alimentación del sensor F‑SS0.
El diagnóstico de línea solo se puede activar para ambas bornas de entrada juntos.
Si no se utiliza el diagnóstico de línea (por ejemplo, con sensores con salida OSSD), los sensores se pueden alimentar bien desde F-SS0 o desde una tensión de +24 V diferente que tenga la misma referencia de tierra que la opción de seguridad.