脉冲和外部短路识别

有关参数设定和工作原理的信息请参见“调试”一章。

当使用线路诊断功能对安全数字量输入端F-DI00进行诊断时,该传感器的两个输入端子(F-DI00_A和F-DI00_B)均与传感器电源F-SS0相关联。

线路诊断功能只能针对两个输入端子同时启用。

如果不使用线路诊断功能(例如使用带OSSD输出端的传感器时),传感器可以由F-SS0或具有相同接地参考(如安全选件)的其他+24 V电压供电。