Fonte da velocidade

O parâmetro Fonte da velocidade define o comportamento da comunicação segura com o sistema de controle de segurança de nível superior quando o controle por bornes priorizado é ativado.

Parâmetro

Ajuste

Significado

Fonte da
velocidade

Controle por bornes
priorizado -
Valor nominal da velocidade

A função "Controle por bornes priorizado" assume a velocidadeQuando a função está ativa a partir dos seguintes parâmetros:

  • Controle por bornes priorizado Velocidade 1
  • Controle por bornes priorizado Velocidade 2

Palavra de dados PA 1-16

A função "Controle por bornes priorizado" assume a velocidade Quando a função está ativa a partir da palavra de dados PA 1-16 configurada.

Data Flexibility
Dados de saída 1-32

A função "Controle por bornes priorizado" assume a velocidade Quando a função está ativa a partir dos dados de saída Data Flexibility 1-32.

Entrada analógicaA função só estará disponível se a avaliação pelo conversor for possível.
AI x / AIO y

A função "Controle por bornes priorizado" assume a velocidade Quando a função está ativa a partir da respectiva entrada analógica AI/AIO.

Total:A função só estará disponível se a avaliação pelo conversor for possível.
AI1 + AIO 01

A função "Controle por bornes priorizado" assume a velocidadeQuando a função está ativa a partir da soma de AI1 + AIO 01.

Frequência portadoraA função só estará disponível se a avaliação pelo conversor for possível.

A função "Controle por bornes priorizado" assume a velocidadeQuando a função está ativa a partir do valor nominal da frequência portadora.