Fuente velocidad

El parámetro Fuente velocidad establece el comportamiento de la comunicación segura con el control de seguridad de nivel superior al activarse el control mediante bornas priorizado.

Parámetros

Ajuste

Significado

Fuente
velocidad

Control mediante
bornas priorizado -
Consigna de velocidad

La función "Control mediante bornas priorizado" toma la velocidadCon la función activada a partir de los siguientes parámetros:

  • Control mediante bornas priorizado velocidad 1
  • Control mediante bornas priorizado velocidad 2

Palabra de datos SP 1-16

La función "Control mediante bornas priorizado" toma la velocidad Con la función activa de la palabra de datos SP 1-16 configurada.

Datos de salida
Data Flexibility 1-32

La función "Control mediante bornas priorizado" toma la velocidad Con la función activa de los datos de salida Data Flexibility 1-32 configurados.

Entrada analógicaLa función solo está disponible si es posible realizar una evaluación con el variador.
AI x / AIO y

La función "Control mediante bornas priorizado" toma la velocidad Con la función activa de la entrada analógica AI / AIO correspondiente.

Suma:La función solo está disponible si es posible realizar una evaluación con el variador.
AI1 + AIO 01

La función "Control mediante bornas priorizado" toma la velocidadCon la función activada a partir de la suma AI1 + AIO 01.

Frecuencia primariaLa función solo está disponible si es posible realizar una evaluación con el variador.

La función "Control mediante bornas priorizado" toma la velocidadCon la función activada a partir de la consigna de la frecuencia de guía.