速度源
参数速度源定义了与上级安全控制器的安全通讯行为。
参数 | 设置 | 含义 |
|---|---|---|
速度 | 优先 | “优先端子控制”功能从以下参数中提取速度功能激活时
|
过程输出数据字1~16 | “优先端子控制”功能从已配置的过程输出数据字1~16中提取速度功能激活时 | |
Data Flexibility | “优先端子控制”功能从从已配置的Data Flexibility输出数据1~32中提取速度功能激活时 | |
模拟量输入端该功能仅在变频器能够进行评估时可用。 | “优先端子控制”功能从相应模拟量输入端AI / AIO中提取速度功能激活时 | |
总和:该功能仅在变频器能够进行评估时可用。 | “优先端子控制”功能从AI1 + AIO 01的总和中提取速度功能激活时 | |
主频率该功能仅在变频器能够进行评估时可用。 | “优先端子控制”功能从主频率的设定值中提取速度功能激活时 |