Comunicação F durante a ativação

O parâmetro Comunicação F após ativação define o comportamento da comunicação segura com o sistema de controle de segurança de nível superior quando o controle por bornes priorizado é ativado.

Parâmetro

Ajuste

Significado

Comunicação F durante a ativação

Sim

A comunicação segura é interrompida quando o controle por bornes priorizado é ativado.

Os sinais do sistema de controle de segurança de nível superior não estão mais ativos no conversor.

Como resultado, o opcional de segurança relata uma irregularidade de tempo limite da comunicação segura e as subfunções de segurança são ativadas.

 

A função "Modo silencioso F‑PA" pode desativar as subfunções de segurança e, assim, habilitar o acionamento novamente.

Não

A comunicação segura não é interrompida quando o controle por bornes priorizado é ativado.

Os sinais do sistema de controle de segurança de nível superior permanecem ativos no conversor.