Escolha da unidade de acionamento MOVIONE®
A escolha da unidade de acionamento MOVIONE® é realizada de acordo com os seguintes itens:
- Seleção de um tamanho de redutor adequado
(Especificação: redutor de engrenagens cônicas) - Requisito: o torque máximo de saída do redutor deve ser maior que o maior torque de aplicação necessário: Ma máx ≥ Mmáx.
- Com base nos cálculos da aplicação, levando em consideração o rendimento, um torque máximo de aplicação na partida (primeiro percurso) de Mmáx = 145 Nm.
- Resultado: os redutores de engrenagens cônicas de tamanho K.37 atendem a esse requisito.
- Seleção da redução com rotação de saída adequado:
- Requisito: com base nos cálculos da aplicação, a rotação máxima de saída necessária é nmáx = 50 min-1.
- Para uma faixa de ajuste maior e rendimento otimizado, a rotação de saída exigida deve ser atingida, na medida do possível, exatamente na rotação de entrada de ne = nN = 1.400 min-1 (rotação nominal do motor com ligação em estrela).
- Resultado: como a redução ideal
não existe para o redutor selecionado, a próxima menor redução disponível i = 24.99 é selecionada. - As forças radiais externas no eixo do redutor não ocorrem neste exemplo.
- Seleção do motor adequado:
- Requisito: selecionar uma combinação de motor/conversor que possa alimentar pelo menos
na parte superior. - Resultado: Selecionar o motor DRN80MK4 com o conversor atribuído na tabela a seguir (no capítulo "Dados técnicos").

Unidade de acionamento MOVIONE® | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | |||
Conversor | ..0040.. | |||||||
Corrente nominal de saída do conversor | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | ||
Potência nominal | PN | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | |
Torque nominal | MN | 1.7 Nm | 2.5 Nm | 3.65 Nm | 4.95 Nm | 7.2 Nm | 9.8 Nm | |
Capacidade de sobrecarga de MN |
| 200 % | ||||||
- Verificação de outros tópicos:
- Capacidade de montagem da combinação selecionada de motor/redutor
- Fator de serviço
- Verificação da faixa de ajuste:
- Faixa de ajuste da aplicação

- Deste modo, a faixa de ajuste padrão de 1:10 (ligação em estrela) é suficiente.

- Verificação térmica da unidade de acionamento MOVIONE®
- Requisito: para que não se verifiquem problemas térmicos, o requisito de torque efetivo da aplicação deve ser inferior ao torque de saída contínuo da unidade de acionamento.

- O requisito de torque efetivo (incluindo o rendimento da aplicação) é de 45.1 Nm, o que corresponde a um requisito de torque de
no eixo do motor. - A combinação de motor/conversor DRN80MK4 selecionada com o conversor de atribuído possui um torque nominal de 3.65 Nm.
- Resultado: os requisitos são atendidos.
Unidade de acionamento MOVIONE® | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | |||
Conversor | ..0040.. | |||||||
Corrente nominal de saída do conversor | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | ||
Potência nominal | PN | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | |
Torque nominal | MN | 1.7 Nm | 2.5 Nm | 3.65 Nm | 4.95 Nm | 7.2 Nm | 9.8 Nm | |
Capacidade de sobrecarga de MN |
| 200 % | ||||||
- Verificação de outros tópicos:
- Redução devido ao aumento da temperatura ambiente
- Redução devido à altitude de instalação