Auswahl der Antriebseinheit MOVIONE®
Die Auswahl der Antriebseinheit MOVIONE® erfolgt gemäß folgenden Punkten:
- Auswahl einer passenden Getriebebaugröße
(Vorgabe: Kegelradgetriebe) - Anforderung: Das maximale Abtriebsdrehmoment des Getriebes muss größer als das größte benötigte Applikationsdrehmoment sein: Ma max ≥ Mmax.
- Aufgrund der Applikationsberechnungen ergibt sich unter der Berücksichtigung des Wirkungsgrads ein maximales Applikationsdrehmoment im Anlauf (erster Fahrabschnitt) von Mmax = 145 Nm.
- Ergebnis: Kegelradgetriebe der Baugröße K.37 erfüllen diese Anforderung.
- Wahl der Übersetzung mit passender Abtriebsdrehzahl:
- Anforderung: Aufgrund der Applikationsberechnungen ergibt sich eine maximal benötigte Abtriebsdrehzahl von nmax = 50 min-1.
- Für einen großen Stellbereich und optimalen Wirkungsgrad sollte die geforderte Abtriebsdrehzahl möglichst genau bei der Eintriebsdrehzahl von ne = nN = 1400 min-1 (Motornenndrehzahl bei Sternschaltung) erreicht werden.
- Ergebnis: Da die ideale Übersetzung
beim gewählten Getriebe nicht existiert, wird die nächst kleinere verfügbare Übersetzung i = 24.99 gewählt. - Externe Querkräfte auf die Getriebewelle treten in diesem Beispiel nicht auf.
- Wahl des passenden Motors:
- Anforderung: Wählen Sie eine Motor-/Umrichterkombination, die mindestens
in der Spitze bereitstellen kann. - Ergebnis: Wählen Sie aus der folgenden Tabelle (aus Kapitel "Techniche Daten") den Motor DRN80MK4 mit dem zugeordneten Umrichter aus.

Antriebseinheit MOVIONE® | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | |||
Umrichter | ..0040.. | |||||||
Ausgangsnennstrom Umrichter | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | ||
Nennleistung | PN | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 1.7 Nm | 2.5 Nm | 3.65 Nm | 4.95 Nm | 7.2 Nm | 9.8 Nm | |
Überlastfähigkeit von MN |
| 200 % | ||||||
- Prüfung weiterer Themen:
- Baubarkeit der gewählten Motor-/Getriebekombination
- Betriebsfaktor
- Überprüfung des Stellbereichs:
- Stellbereich der Applikation

- Damit ist der Standardregelbereich von 1:10 (Sternschaltung) ausreichend.

- Thermische Überprüfung der Antriebseinheit MOVIONE®
- Anforderung: Damit keine thermischen Probleme zu erwarten sind, muss der effektive Drehmomentbedarf der Applikation kleiner als das Dauerabtriebsdrehmoment der Antriebseinheit sein.

- Der effektive Drehmomentbedarf (inklusive Wirkungsgrad der Applikation) beträgt 45.1 Nm, was an der Motorwelle einem Drehmomentbedarf von
entspricht. - Die gewählte Motor-/Umrichterkombination DRN80MK4 mit dem zugeordneten Umrichter verfügt über ein Nenndrehmoment von 3.65 Nm.
- Ergebnis: Die Anforderungen werden erfüllt.
Antriebseinheit MOVIONE® | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | |||
Umrichter | ..0040.. | |||||||
Ausgangsnennstrom Umrichter | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | ||
Nennleistung | PN | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 1.7 Nm | 2.5 Nm | 3.65 Nm | 4.95 Nm | 7.2 Nm | 9.8 Nm | |
Überlastfähigkeit von MN |
| 200 % | ||||||
- Prüfung weiterer Themen:
- Derating durch erhöhte Umgebungstemperatur
- Derating durch Aufstellungshöhe