MOVIONE®驱动装置的选择
MOVIONE®驱动装置的选择遵循以下几点:
- 选择合适的减速器规格
(规定参数:斜齿轮-伞齿轮减速器) - 要求:减速器的最大输出扭矩必须大于最大所需应用扭矩:M输出最大 ≥ M最大.
- 基于应用计算,考虑到效率,得出起动期间(首个运动分段)的最大应用扭矩为M最大 = 145 Nm。
- 结果:K.37规格斜齿轮-伞齿轮减速器满足此要求。
- 选择具有合适输出转速的传动比:
- 要求:基于应用计算,得出n最大 = 50 min-1的最大所需输出转速。
- 为实现大设置范围和最佳的效率,应尽可能在输入转速n输入 = n额定 = 1400 min-1(星形连接时的电机额定转速)时达到所要求的输出转速。
- 结果:由于所选减速器不存在理想的传动比

,因此选择下一个较小的可用传动比i = 24.99。 - 在此示例中,不会在齿轮轴上产生外部径向力。
- 选择合适的电机:
- 要求:请选择峰值至少为
的电机/变频器组合。 - 结果:从下表(“技术数据”一章)中选择带有相应变频器的DRN80MK4电机。

MOVIONE®驱动装置 | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | |||
变频器 | ..0040.. | |||||||
变频器额定输出电流 | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | ||
额定功率 | P额定 | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 1.7 Nm | 2.5 Nm | 3.65 Nm | 4.95 Nm | 7.2 Nm | 9.8 Nm | |
M额定的过载容量 |
| 200 % | ||||||
- 检查其他方面:
- 所选电机/减速器组合的可建造性
- 服务系数
- 检查设置范围:
- 应用的设置范围

- 因此,标准控制范围1:10(星形连接)就足够了。

- MOVIONE®驱动装置的热检查
- 要求:应用的有效扭矩需求必须小于驱动装置的持续输出扭矩,这样才不会出现热问题。

- 有效扭矩需求(包括应用的效率)为45.1 Nm,这对应于电机轴上的扭矩需求
。 - 所选择的电机/变频器组合“DRN80MK4及对应变频器”具有3.65 Nm的额定扭矩。
- 结果:满足要求。
MOVIONE®驱动装置 | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | |||
变频器 | ..0040.. | |||||||
变频器额定输出电流 | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | ||
额定功率 | P额定 | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 1.7 Nm | 2.5 Nm | 3.65 Nm | 4.95 Nm | 7.2 Nm | 9.8 Nm | |
M额定的过载容量 |
| 200 % | ||||||
- 检查其他方面:
- 环境温度升高引起的降额
- 安装高度引起的降额