Selección de la unidad de accionamiento MOVIONE®
La selección de la unidad de accionamiento MOVIONE® se realiza en función de los siguientes puntos:
- Selección de un tamaño de reductor adecuado
(Especificación: reductor de grupo cónico) - Requisito: El par de salida máximo del reductor debe ser mayor que el par de aplicación máximo requerido: Ma máx ≥ Mmáx.
- De los cálculos de la aplicación resulta, teniendo en cuenta el grado de rendimiento, un par de aplicación máximo en el arranque (primer tramo de movimiento) de Mmáx = 145 Nm.
- Resultado: Los reductores de grupo cónico del tamaño K.37 cumplen este requisito.
- Selección de la transmisión con velocidad de salida adecuada:
- Requisito: De los cálculos de la aplicación resulta una velocidad de salida máxima requerida de nmáx = 50 min-1.
- Para obtener un rango de ajuste amplio y un grado de efectividad óptimo, la velocidad de salida necesaria habrá de ser alcanzada de forma tan exacta como sea posible en la velocidad de entrada de ne = nN = 1400 min-1 (velocidad nominal del motor con conexión en estrella).
- Resultado: Como la relación de transmisión ideal
no existe con el reductor seleccionado, se selecciona la relación de transmisión inmediatamente inferior i = 24.99. - En este ejemplo no se producen cargas radiales externas en el eje del reductor.
- Selección del motor adecuado:
- Requisito: Seleccione una combinación de motor y variador que pueda facilitar como mínimo
en el pico. - Resultado: Seleccione en la tabla siguiente (del capítulo "Datos técnicos") el motor DRN80MK4 con el variador asociado.

Unidad de accionamiento MOVIONE® | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | |||
Variador | ..0040.. | |||||||
Corriente nominal de salida del variador | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | ||
Potencia nominal | PN | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | |
Par nominal | MN | 1.7 Nm | 2.5 Nm | 3.65 Nm | 4.95 Nm | 7.2 Nm | 9.8 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN |
| 200 % | ||||||
- Comprobación de otros temas:
- Viabilidad de construcción de la combinación de motor y reductor seleccionada
- Factor de servicio
- Comprobación del rango de ajuste:
- Rango de ajuste de la aplicación

- De este modo, el rango de regulación estándar de 1:10 (conexión en estrella) es suficiente.

- Comprobación térmica de la unidad de accionamiento MOVIONE®
- Requisito: Para que no haya problemas térmicos, la demanda de par efectiva de la aplicación debe ser menor que el par de salida continuo de la unidad de accionamiento.

- La demanda de par efectiva (inclusive grado de rendimiento de la aplicación) es de 45.1 Nm, lo que en el eje del motor supone una demanda de par de
. - La combinación de motor y variador seleccionada DRN80MK4 con el variador asociado dispone de un par nominal de 3.65 Nm.
- Resultado: Se cumplen los requisitos.
Unidad de accionamiento MOVIONE® | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | |||
Variador | ..0040.. | |||||||
Corriente nominal de salida del variador | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | ||
Potencia nominal | PN | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | |
Par nominal | MN | 1.7 Nm | 2.5 Nm | 3.65 Nm | 4.95 Nm | 7.2 Nm | 9.8 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN |
| 200 % | ||||||
- Comprobación de otros temas:
- Reducción de potencia por temperatura ambiental aumentada
- Reducción de potencia por altitud de la instalación