Desenho dimensional do conector da unidade de acionamento incluindo conector fêmea
A imagem a seguir mostra um exemplo das dimensões adicionais dos conectores:

[1] | Distância de acordo com o raio de atuação permitido do cabo |
[2] | Versão de conector "reto" |
[3] | Versão de conector "angular" |
Todas as medidas em mm.
Mais informações podem ser encontradas no capítulo Posições dos conectores da unidade de acionamento MOVIONE®.