Plano dimensional de conectores enchufables de la unidad de accionamiento conectores lado cliente incluido

La siguiente imagen muestra las dimensiones adicionales de los conectores enchufables a modo de ejemplo:

[1]

Distancia según el radio de curvatura admisible del cable

[2]

Versión de conector enchufable "Recto"

[3]

Versión de conector enchufable "Acodado"

Todas las medidas en mm.

Encontrará más información en el capítulo Posiciones de conectores de la unidades de accionamiento MOVIONE®.