Plano dimensional de conectores enchufables de la unidad de accionamiento
La siguiente imagen muestra las dimensiones adicionales de los conectores enchufables a modo de ejemplo:

[1] | Versión de conector enchufable S15-Power, macho |
[2] | Versión de conector enchufable S15-Power, hembra |
Todas las medidas en mm.
Encontrará más información en el capítulo Posiciones de conectores de la unidades de accionamiento MOVIONE®.