Desenho dimensional do conector da unidade de acionamento
A imagem a seguir mostra um exemplo das dimensões adicionais dos conectores:

[1] | Versão de conector S15-Power, macho |
[2] | Versão de conector S15-Power, fêmea |
Todas as medidas em mm.
Mais informações podem ser encontradas no capítulo Posições dos conectores da unidade de acionamento MOVIONE®.