Plano dimensional de conectores enchufables del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®

La siguiente imagen muestra las dimensiones adicionales de los conectores enchufables a modo de ejemplo:

Versión con 2 conectores enchufables Han®-Q4/2

[1]

Versión de conector enchufable Han® Q4/2, macho

[2]

Versión de conector enchufable Han® Q4/2, hembra

[3]

Versión de conector enchufable Han® Q8/0, hembra

Versión con 2 conectores enchufables S15-Power

[1]

Versión de conector enchufable S15, macho

[2]

Versión de conector enchufable S15, hembra

[3]

Versión de conector enchufable Han® Q8/0, hembra

Todas las medidas en mm.

Encontrará más información en el capítulo Posiciones de conectores del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®.